ATLANTIS 10 - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ATLANTIS 10

Flexibles pour hydrocarbures et produits pétroliers

Applications

Refoulement des hydrocarbures pour les installations en mer et les barges, pour les produits raffinés à teneur en aromatiques jusqu’à 50%.

Avantages

Peut s'enrouler à plat.
Tube lisse réduisant les pertes de charge.
Longueur continue jusqu'à 300m.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NBR résistant à l'huile, noir, lisse

Armature

nappes textiles

Revêtement

CR résistant à l'huile et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-20°C to +82°C.

Propriétés électriques

tresse de masse intégrée, R<0.5Ω/m (discontinuité électrique sur demande).

Raccords et raccordements

Extrémités du tuyau assemblées avec une bride END-FLEX® vulcanisée ou serties avec un raccord conforme à la norme EN 14420 (brides fixes ou tournantes, raccords filetés, Camlock ou raccords demi-symétriques).

Informations complémentaires

Rayon de courbure testé sous pression de service de 3.5bar. Poids du flexible assemblé : nous consulter.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Diamètre de la manchette élargie (mm) Longueur manchette (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

75

±0.6

6.0

87

±1

86

100

10.0

30

450

300

0

HOCHH061075

¤

75

±0.6

6.0

87

±1

86

100

15.0

45

450

300

0

HOCHH062075

¤

100

±1.6

7.0

114

±1

110

150

10.0

30

600

300

0

HOCHH061100

¤

100

±1.6

7.0

114

±1

110

150

15.0

45

600

300

0

HOCHH062100

¤

125

±2.0

7.0

139

±1

135

175

10.0

30

750

300

0

HOCHH061125

¤

125

±2.0

7.0

139

±1

135

175

15.0

45

750

300

0

HOCHH062125

¤

150

±2.0

7.0

164

±1

164

150

10.0

30

900

300

0

HOCHH061150

¤

150

±2.0

7.0

164

±1

164

150

15.0

45

900

300

0

HOCHH062150

¤

175

±2.0

7.0

189

±1

185

225

10.0

30

1050

300

0

HOCHH061175

¤

175

±2.0

7.0

189

±1

185

225

15.0

45

1050

300

0

HOCHH062175

¤

204

±2.0

7.0

218

±1

218

200

10.0

30

1200

300

0

HOCHH061204

¤

204

±2.0

7.0

218

±1

218

200

15.0

45

1200

300

0

HOCHH062204

¤

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil & Petroleum Supply Chain

Oil and Petroleum Supply Chain (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

End-Flex coupling - Dock applications

End-Flex coupling (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires