Applications
Chargement et déchargement des avions au sol.
Destiné au refoulement et à l’aspiration de tous les carburants à base de pétrole dont la teneur en hydrocarbures aromatiques n’excède pas 50%.
Avantages
Utilisé par les principales compagnies pétrolières.
Tube très résistant et inerte : aucune pollution des carburants véhiculés.
Souple et léger, revêtement résistant à l’abrasion.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NBR résistant aux hydrocarbures, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en PET noyée dans la paroi,
Revêtement
CR résistant aux hydrocarbures et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-30 to +100
Propriétés électriques
revêtement semi-conducteur, 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg.
Normes et homologations
ISO 1825:2017 type F.
Informations complémentaires
Sur demande, livraison de tuyaux équipés de raccords en laiton étamé, fixés par colliers 1/2 coquille aluminium.
Chaque flexible est testé individuellement et livré avec certificats d’épreuve.
Chaque flexible est testé individuellement et livré avec certificats d’épreuve.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)