Applications

Avantages

Design

AEROKLERC_TSALES_300dpi_gif_180mmx15mm
Vue d'ensemble
Tube
NBR, résistant aux hydrocarbures, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
CR, résistant aux hydrocarbures et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-30 to +100
Propriétés électriques
revêtement semi-conducteur, 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg.
Normes et homologations
EI 1529:2014 type C.
ISO 1825:2017 type C.
Informations complémentaires
Sur demande, livraison de tuyaux équipés de raccords en laiton étamé, fixés par colliers 1/2 coquille aluminium.
Chaque flexible est testé individuellement et livré avec certificats d’épreuve.
Dépression maxi 0.15bar : le tuyau conserve 80% de son diamètre d’origine conformément aux normes EI 1529/C et ISO 1825:2017.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Homologation Test Certificate AEROKLER C

Guide de manipulation

Guide de stockage

Oil and Petroleum Supply Chain

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3