AEROKLER - Oil & Petroleum hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Tube

NBR, résistant aux hydrocarbures, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

CR, résistant aux hydrocarbures et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-40°C to +100°C.

Propriétés électriques

revêtement semi-conducteur, 10^3Ω/lg<R<10^6Ω/lg.

Normes et homologations

EI 1529:2014. ISO 1825:2017.

Informations complémentaires

Sur demande, livraison de tuyaux équipés de raccords en laiton étamé, fixés par colliers 1/2 coquille aluminium. Chaque flexible est testé individuellement et livré avec certificats d’épreuve. Dépression maxi 0.15bar : le tuyau conserve 80% de son diamètre d’origine conformément aux normes EI 1529/C et ISO 1825:2010 .

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

19

6.0

±0.7

31

±1.0

20.0

80

0.15

90

0.55

40

0060578

25

6.25

±0.7

37,5

±1.0

20.0

80

0.15

115

0.75

40

0060593

32

6.25

±0.7

44,5

±1.0

20.0

80

0.15

140

0.87

40

0060595

38

6.5

±0.7

51

±1.0

20.0

80

0.15

180

1.04

40

0060597

50

8.0

±0.9

66

±1.0

20.0

80

0.15

215

1.77

40

0060611

63

8.5

±1.15

80

±1.5

20.0

80

0.15

230

2.18

40

0060601

75

8.0

±1.15

91

±1.5

20.0

80

-

230

2.52

40

0060603

100

9.0

±1.6

118

±2.0

20.0

80

-

345

3.62

40

5513522

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Oil and Petroleum Supply Chain

Oil and Petroleum Supply Chain Brochure (PDF)  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires