Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
SBR, lisse, noir,
Armature
tressée métallique,
Revêtement
SBR/NR, lisse, noir,
Température
-30 to +80
Informations complémentaires
Livré sans raccord.
Raccords et raccordements
Raccords de type hydraulique.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Guide de manipulation

Guide de stockage

Flexibles pour hydrocurage

Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3