Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NR, lisse, noir,
Armature
plis textiles renforcés par une hélice en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
NR, aspect grain toile, noir,
Température
-30 to +60
Informations complémentaires
Autres longueurs fabriquées sur demande.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS
Hydrocurage et nettoyage des égouts
Découvrez toute notre offre dans cette vidéo complète.

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3