ASPIKLER N - Drain sewer cleaning hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ASPIKLER N

Nettoiement et hydrocurage

Applications

Nettoyage des égouts par aspiration.
Convient également pour l’aspiration ou le refoulement de matériaux abrasifs sur des postes fixes ou pour l’application sur enrouleur horizontal (cassette) sur les véhicules de nettoyage des égouts.

Avantages

Grande résistance aux intempéries et aux produits abrasifs.
Tuyau d’aspiration et de refoulement.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

SBR, noir, lisse

Armature

nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

SBR/NR, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +80°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

100

±1.0

8.0

116,5

±1.5

6.0

15

0.9

450

4.3

20

0095016

100

±1.0

8.0

116,5

±1.5

6.0

15

0.9

450

4.3

40

0096724

200

125

±1.2

9.5

144

±1.5

6.0

15

0.9

550

6.3

20

0094152

125

±1.2

9.5

144

±1.5

6.0

15

0.9

550

6.3

40

5009671

200

150

±1.2

10.0

170

±1.5

6.0

15

0.9

650

7.77

20

5008847

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Flexibles pour hydrocurage

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)