TRELLJET BLUE ASSEMBLY - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

FLEXIBLE TRELLJET BLEU

Hydrocurage et nettoyage haute pression

Applications

Pour les nettoyeurs à haute pression (type Kärcher). Efficace pour le nettoyage des machines, véhicules, sols, espaces publics, façades, etc. Le revêtement non tachant est également un atout pour l’utilisation dans l’industrie agroalimentaire et les piscines publiques.

Avantages

Revêtement lisse non tachant. Résistant à l’huile, aux détergents, à l’abrasion et aux intempéries. Haute pression de service. Résistance aux températures élevées. Léger et très flexible : ne vrille pas. Longue durée de vie.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NBR/SBR, noir, lisse

Armature

1 ou 2 nappes tressées acier

Revêtement

SBR/NBR, bleu, lisse

Température

- 40°C to +150°C.

Raccords et raccordements

M22F & D10 (acier). D11 (inox). Nous contacter pour d'autres types de raccords.

Informations complémentaires

Conditionné dans des sacs plastiques. Flexible avec revêtement noir sur demande.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Type Référence article Stock ou min. de commande (m)

6,4

+0.6 -0.2

11,7

±0.7

400.0

1000

50

0.2

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016801

¤

6,4

+0.6 -0.2

11,7

±0.7

400.0

1000

50

0.2

20

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016802

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

10

TRELLJET 581 D10-M22F

5016807

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

10

TRELLJET 581 D11-M22F

5016809

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016805

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

20

TRELLJET 581 D11-M22F

5016810

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

20

TRELLJET 581 D10-M22F

5016808

¤

7,9

+0.6 -0.2

13,4

±0.7

400.0

1000

60

0.25

20

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016806

¤

7,9

+0.6 -0.2

15

±0.7

650.0

1600

65

0.35

10

TRELLJET 580 M22F-M22F

5016813

¤

7,9

+0.6 -0.2

15

±0.7

650.0

1600

65

0.35

20

TRELLJET 580 M22F-M22F

5016814

¤

9,5

+0.6 -0.2

15,5

±0.7

400.0

1000

70

0.3

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016811

¤

9,5

+0.6 -0.2

15,5

±0.7

400.0

1000

70

0.3

20

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016812

¤

9,5

+0.6 -0.2

17,4

±0.7

650.0

1600

70

0.42

10

TRELLJET 581 M22F-M22F

5016815

¤

9,5

+0.6 -0.2

17,4

±0.7

650.0

1600

70

0.42

20

TRELLJET 580 M22F-M22F

5016816

¤

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires