TRELLHOT

TRELLHOT

Eau/Refroidissement industriel

Applications

Passage d’eau de refroidissement des portes de hauts fourneaux. D’une manière générale, tuyau à employer dans les ambiances à températures très élevées avec projections de métal en fusion.

Avantages

Excellente résistance à la chaleur rayonnante (jusqu’à +375°C). Bonne résistance aux flammes ou aux projections incandescentes grâce à son revêtement en fibre de verre.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

EPDM, noir, lisse

Armature

plis textiles

Revêtement

fibre de verre, null

Température

-30°C to +130°C., Fluide véhiculé jusqu’à +130°C. Excellente résistance à la chaleur rayonnante (jusqu’à +375°C)

Propriétés électriques

tube conducteur, R<10^6Ω/m.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

19

31

10.0

30

152

0.58

20

5503058

200

25

37

10.0

30

200

0.72

20

5503060

200

32

44

10.0

30

260

0.89

20

5503062

200

38

50

10.0

30

300

1.04

20

5503065

51

63

10.0

30

410

1.35

20

5503067

160

65

77,4

10.0

30

520

1.76

20

5503068

160

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires