STARKLER - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

STARKLER

Eau / Refoulement

Applications

Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression élevée, à l’eau chaude et à l’eau froide, ainsi que pour de nombreux autres fluides (voir table de résistance chimique de l’EPDM). Adapté à tous les secteurs : bâtiment et travaux publics, industrie, agriculture, etc.

Avantages

Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries. Plage étendue de températures d’utilisation (-30°C à +100°C). Excellentes propriétés mécaniques. Gamme étendue de diamètres. Résistant à de nombreux fluides. Longue durée de vie.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

EPDM, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

EPDM, noir, lisse pour diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour diamètres >25mm

Température

-30°C to +100°C.

Normes et homologations

Conforme à la norme ISO 1403 type 2 (sauf le marquage).

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

20.0

60

55

0.27

20

0060012

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

20.0

60

55

0.27

40

0060013

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

20.0

60

55

0.27

80

0060990

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

20.0

60

70

0.33

20

0060014

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

20.0

60

70

0.33

40

0060015

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

20.0

60

70

0.33

80

0060991

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

20.0

60

85

0.43

20

0060016

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

20.0

60

85

0.43

40

0060017

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

20.0

60

85

0.43

80

0060992

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

20.0

60

100

0.58

20

0060018

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

20.0

60

100

0.58

40

0060019

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

20.0

60

100

0.58

80

0060993

30

±1.0

4.25

39

±1.0

10.0

30

240

0.72

20

0200259

30

±1.0

4.25

39

±1.0

10.0

30

240

0.72

40

0200260

32

±1.0

4.25

41

±1.0

10.0

30

260

0.77

20

0123234

32

±1.0

4.25

41

±1.0

10.0

30

260

0.77

40

0123239

35

±1.0

4.25

44

±1.0

10.0

30

280

0.83

20

0200261

35

±1.0

4.25

44

±1.0

10.0

30

280

0.83

40

0200262

38

±1.0

4.25

47

±1.0

10.0

30

310

0.89

20

0123245

200

38

±1.0

4.25

47

±1.0

10.0

30

310

0.89

40

0070387

200

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires