Eau / Nettoyage
Refoulement d’eau sous pression dans l’industrie, le bâtiment et les travaux publics.
Tuyau robuste. Bonne résistance à l’abrasion grâce à son épaisseur de paroi.
Dessin technique
SBR pour les diamètres >25mm, EPDM pour les diamètres ≤25mm, noir, lisse
fils synthétiques
SBR, rouge, aspect lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm
-25°C to +70°C.
ID (mm) | Épaisseur paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
4.0 |
21 |
10.0 |
30 |
78 |
0.36 |
40 |
5503031 |
• |
16 |
4.0 |
24 |
10.0 |
30 |
96 |
0.43 |
20 |
5503404 |
• |
16 |
4.0 |
24 |
10.0 |
30 |
96 |
0.43 |
40 |
5503040 |
• |
19 |
4.5 |
28 |
10.0 |
30 |
115 |
0.56 |
20 |
5503405 |
• |
19 |
4.5 |
28 |
10.0 |
30 |
115 |
0.56 |
40 |
5503032 |
• |
25 |
5.0 |
35 |
10.0 |
30 |
150 |
0.8 |
20 |
5503406 |
• |
25 |
5.0 |
35 |
10.0 |
30 |
150 |
0.8 |
40 |
5503033 |
• |
32 |
5.5 |
43 |
10.0 |
30 |
200 |
0.9 |
40 |
5503034 |
• |
38 |
6.0 |
50 |
10.0 |
30 |
210 |
1.0 |
40 |
5503035 |
• |
50 |
7.0 |
65 |
10.0 |
30 |
400 |
1.6 |
40 |
5503036 |
• |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)