OSX - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

OSX

Eau / Aspiration

Applications

Aspiration et refoulement en milieu industriel de différents liquides et solides moyennement abrasifs. Usage agricole : semence, drainage, épandage et transport de l’eau. Egalement utilisé par les pompiers et dans les usines (pompage des nappes d’eaux souterraines).

Avantages

Tuyau d’aspiration et de refoulement en PVC translucide avec hélice de renforcement en acier de haute résistance. Tube lisse. Recommandé pour les usages sévères. Rayon de courbure minimal sans diminution du débit. Excellente résistance à la pression, à la dépression et à l’écrasement accidentel. Résistant aux produits chimiques. PVC de qualité alimentaire, limité à 18° pour le transfert d’alcool.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

PVC de qualité alimentaire, translucide, lisse

Armature

hélice en acier de haute résistance

Revêtement

PVC, translucide, aspect légèrement ondulé

Température

-5°C to +50°C.

Propriétés électriques

non conducteur.

Normes et homologations

Conforme au règlement européen 10/2011/CE pour le transfert des produits alimentaires non gras et alcools divers (max 20°).

Informations complémentaires

Les pressions de service et d’éclatement mentionnées sont valables à +20°C. PLNE=2.5xPS à +20°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

12

±1.0

3.0

18

8.0

20

0.85

36

0.18

60

5503437

60

20

±1.0

3.75

27,5

7.0

17.5

0.90

76

0.35

60

5503438

25

±1.0

4.5

34

6.0

15

0.90

85

0.51

60

5503439

32

±1.0

4.75

41,5

5.0

12.5

0.90

120

0.71

60

5503440

40

±1.0

5.25

50,5

5.0

12.5

0.90

135

1.0

30

5503442

51

±1.0

5.75

62,5

5.0

12.5

0.90

150

1.37

30

5503445

60

±1.0

6.0

72

5.0

12.5

0.85

195

1.66

30

5503447

76

±1.5

6.25

88,5

5.0

12.5

0.85

305

2.3

30

5503448

30

80

±1.5

6.25

92,5

5.0

12.5

0.85

305

2.45

30

5503449

30

90

±1.5

6.25

102,5

4.0

10

0.85

330

2.75

30

5503450

30

100

±1.5

6.25

112,5

3.0

7.5

0.85

345

3.34

30

5503451

30

102

±1.5

7.0

116

3.0

7.5

0.80

350

3.5

30

1871720

90

105

±1.5

8.0

121

3.0

7.5

0.80

360

3.7

30

5503452

30

120

±1.5

6.75

133,5

3.0

7.5

0.80

385

4.2

20

5503453

20

150

±1.5

8.25

166,5

2.0

5

0.80

415

6.0

20

5503454

20

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires