OSS IV - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

OSS IV

Eau / Aspiration

Applications

Tuyau avec manchette d’extrémité, pour aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l’eau de mer, des effluents, de la boue et du lisier.

Avantages

Gamme étendue de diamètres pour les pompes dans tous les secteurs de l’industrie (diamètres jusqu’à 350mm fournis sur demande). Gamme étendue de longueurs standards pour la plupart des diamètres. Excellente flexibilité.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NR, noir, lisse

Armature

tissu synthétique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

NR, noir, aspect grain toile, ondulé

Température

-30°C to +60°C.

Informations complémentaires

Autres longueurs et diamètres jusqu’à 350mm disponibles sur demande. Conditionné en longueurs droites ou en couronnes, en fonction du diamètre du tuyau. Pas d’emballage. Diamètre extérieur = corps du tuyau.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

6.0

37

±1.5

5.0

15

0.8

75

0.7

2

0202586

25

6.0

37

±1.5

5.0

15

0.8

75

0.7

3

0200284

25

6.0

37

±1.5

5.0

15

0.8

75

0.7

4

0202587

25

6.0

37

±1.5

5.0

15

0.8

75

0.7

5

0202588

25

6.0

37

±1.5

5.0

15

0.8

75

0.7

6

0202589

30

6.0

42

±1.5

5.0

15

0.8

90

0.82

2

0202590

30

6.0

42

±1.5

5.0

15

0.8

90

0.82

3

0202591

30

6.0

42

±1.5

5.0

15

0.8

90

0.82

4

0202592

30

6.0

42

±1.5

5.0

15

0.8

90

0.82

5

0202593

30

6.0

42

±1.5

5.0

15

0.8

90

0.82

6

0202594

30

6.0

42

±1.5

5.0

15

0.8

90

0.82

10

0202595

40

35

6.5

48

±1.5

5.0

15

0.8

105

1.01

2

0202596

35

6.5

48

±1.5

5.0

15

0.8

105

1.01

3

0200285

35

6.5

48

±1.5

5.0

15

0.8

105

1.01

4

0202597

35

6.5

48

±1.5

5.0

15

0.8

105

1.01

5

0202598

35

6.5

48

±1.5

5.0

15

0.8

105

1.01

6

0202599

40

6.5

53

±1.5

5.0

15

0.8

120

1.14

2

0202600

40

6.5

53

±1.5

5.0

15

0.8

120

1.14

3

0202601

40

6.5

53

±1.5

5.0

15

0.8

120

1.14

4

0202602

40

6.5

53

±1.5

5.0

15

0.8

120

1.14

5

0200286

40

6.5

53

±1.5

5.0

15

0.8

120

1.14

6

0202603

40

6.5

53

±1.5

5.0

15

0.8

120

1.14

10

0202604

40

45

6.5

58

±1.5

5.0

15

0.8

135

1.42

2

0202605

45

6.5

58

±1.5

5.0

15

0.8

135

1.42

3

0202606

45

6.5

58

±1.5

5.0

15

0.8

135

1.42

4

0202607

45

6.5

58

±1.5

5.0

15

0.8

135

1.42

5

0202608

45

6.5

58

±1.5

5.0

15

0.8

135

1.42

6

0202609

50

6.5

63

±1.5

5.0

15

0.8

150

1.55

2

0202610

50

6.5

63

±1.5

5.0

15

0.8

150

1.55

3

0202611

50

6.5

63

±1.5

5.0

15

0.8

150

1.55

4

0202612

50

6.5

63

±1.5

5.0

15

0.8

150

1.55

5

0200287

50

6.5

63

±1.5

5.0

15

0.8

150

1.55

6

0202613

50

6.5

63

±1.5

5.0

15

0.8

150

1.55

10

0202614

20

55

6.5

68

±1.5

5.0

12

0.8

220

1.69

2

0202615

55

6.5

68

±1.5

5.0

12

0.8

220

1.69

3

0202616

55

6.5

68

±1.5

5.0

12

0.8

220

1.69

4

0202617

55

6.5

68

±1.5

5.0

12

0.8

220

1.69

5

0202618

55

6.5

68

±1.5

5.0

12

0.8

220

1.69

6

0202619

60

6.5

73

±1.5

4.0

12

0.8

240

1.83

2

0202620

60

6.5

73

±1.5

4.0

12

0.8

240

1.83

3

0202621

60

6.5

73

±1.5

4.0

12

0.8

240

1.83

4

0202622

60

6.5

73

±1.5

4.0

12

0.8

240

1.83

5

0200288

60

6.5

73

±1.5

4.0

12

0.8

240

1.83

6

0202623

60

6.5

73

±1.5

4.0

12

0.8

240

1.83

10

0202624

20

60

6.5

73

±1.5

4.0

12

0.8

240

1.83

20

5503117

20

65

6.5

78

±1.5

4.0

12

0.8

260

1.97

2

0202625

65

6.5

78

±1.5

4.0

12

0.8

260

1.97

3

0202626

65

6.5

78

±1.5

4.0

12

0.8

260

1.97

4

0202627

65

6.5

78

±1.5

4.0

12

0.8

260

1.97

5

0202628

65

6.5

78

±1.5

4.0

12

0.8

260

1.97

6

0202629

70

6.5

83

±1.5

4.0

12

0.8

280

2.11

2

0202630

70

6.5

83

±1.5

4.0

12

0.8

280

2.11

3

0202631

70

6.5

83

±1.5

4.0

12

0.8

280

2.11

4

0202632

70

6.5

83

±1.5

4.0

12

0.8

280

2.11

5

0200289

70

6.5

83

±1.5

4.0

12

0.8

280

2.11

6

0202633

70

6.5

83

±1.5

4.0

12

0.8

280

2.11

10

0202634

40

75

6.5

88

±1.5

4.0

12

0.8

300

2.24

2

0202635

75

6.5

88

±1.5

4.0

12

0.8

300

2.24

3

0202636

75

6.5

88

±1.5

4.0

12

0.8

300

2.24

4

0202637

75

6.5

88

±1.5

4.0

12

0.8

300

2.24

5

0200290

75

6.5

88

±1.5

4.0

12

0.8

300

2.24

6

0202638

80

7.0

94

±1.5

4.0

12

0.8

320

2.62

2

0202639

80

7.0

94

±1.5

4.0

12

0.8

320

2.62

3

0202640

80

7.0

94

±1.5

4.0

12

0.8

320

2.62

4

0202641

80

7.0

94

±1.5

4.0

12

0.8

320

2.62

5

0200291

80

7.0

94

±1.5

4.0

12

0.8

320

2.62

6

0202642

80

7.0

94

±1.5

4.0

12

0.8

320

2.62

10

0202643

20

90

7.0

104

±1.5

4.0

12

0.8

360

2.92

2

0202644

90

7.0

104

±1.5

4.0

12

0.8

360

2.92

3

0202645

90

7.0

104

±1.5

4.0

12

0.8

360

2.92

4

0202646

90

7.0

104

±1.5

4.0

12

0.8

360

2.92

5

0200292

90

7.0

104

±1.5

4.0

12

0.8

360

2.92

6

0202647

90

7.0

104

±1.5

4.0

12

0.8

360

2.92

10

0202648

20

100

7.0

114

±1.5

4.0

12

0.8

400

3.45

2

0202649

100

7.0

114

±1.5

4.0

12

0.8

400

3.45

3

0200293

100

7.0

114

±1.5

4.0

12

0.8

400

3.45

4

0202650

100

7.0

114

±1.5

4.0

12

0.8

400

3.45

5

0200294

100

7.0

114

±1.5

4.0

12

0.8

400

3.45

6

0202651

100

7.0

114

±1.5

4.0

12

0.8

400

3.45

10

0202652

20

110

8.0

126

±2.0

3.0

9

0.8

550

4.22

2

0202653

110

8.0

126

±2.0

3.0

9

0.8

550

4.22

3

0200295

110

8.0

126

±2.0

3.0

9

0.8

550

4.22

4

0202654

110

8.0

126

±2.0

3.0

9

0.8

550

4.22

5

0200296

120

9.0

138

±2.0

3.0

9

0.8

600

5.17

2

0202655

120

9.0

138

±2.0

3.0

9

0.8

600

5.17

3

0200297

120

9.0

138

±2.0

3.0

9

0.8

600

5.17

4

0202656

120

9.0

138

±2.0

3.0

9

0.8

600

5.17

5

0200298

125

10.0

145

±2.0

3.0

9

0.8

750

5.37

2

0202657

125

10.0

145

±2.0

3.0

9

0.8

750

5.37

3

0202658

125

10.0

145

±2.0

3.0

9

0.8

750

5.37

4

0202659

125

10.0

145

±2.0

3.0

9

0.8

750

5.37

5

0202660

150

10.0

170

±2.0

3.0

9

0.8

900

7.19

2

0202661

150

10.0

170

±2.0

3.0

9

0.8

900

7.19

3

0200299

150

10.0

170

±2.0

3.0

9

0.8

900

7.19

4

0202662

150

10.0

170

±2.0

3.0

9

0.8

900

7.19

5

0200300

200

10.0

220

±2.0

3.0

9

0.5

2000

16.17

4

0202474

200

10.0

220

±2.0

3.0

9

0.5

2000

16.17

5

0202475

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires