OSM II - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

OSM II

Eau / Aspiration

Applications

Aspiration et refoulement des eaux domestiques, industrielles, de l’eau de mer et des effluents.

Avantages

Tronçonnable. Très bonne résistance à l’écrasement. Armature construite avec trois hélices parallèles conférant au tuyau une capacité d’expansion élevée qui facilite la pose de différents types de raccords.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

SBR, noir, lisse

Armature

fils ou nappes synthétiques avec hélice de renforcement en PET pour les diamètres <70mm ou en acier pour les diamètres 89 et 100mm

Revêtement

SBR, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +60°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

20

5.25

±0.75

31

±1.0

5.0

15

0.8

70

0.54

20

5503118

240

20

5.25

±0.75

31

±1.0

5.0

15

0.8

70

0.54

40

5503119

240

25

5.25

±0.75

36

±1.0

5.0

15

0.8

90

0.67

20

5503120

25

5.25

±0.75

36

±1.0

5.0

15

0.8

90

0.67

40

5503121

200

30

5.25

±0.75

41

±1.0

5.0

15

0.8

105

0.81

20

5503122

30

5.25

±0.75

41

±1.0

5.0

15

0.8

105

0.81

40

5503123

35

5.25

±0.75

46

±1.0

5.0

15

0.8

120

0.92

20

5503124

35

5.25

±0.75

46

±1.0

5.0

15

0.8

120

0.92

40

5503125

40

5.25

±0.75

51

±1.0

5.0

15

0.8

140

1.03

20

5503126

40

5.25

±0.75

51

±1.0

5.0

15

0.8

140

1.03

40

5503127

45

6.25

±0.75

58

±1.0

5.0

15

0.8

160

1.31

20

5503128

45

6.25

±0.75

58

±1.0

5.0

15

0.8

160

1.31

40

5503129

200

50

6.25

±0.75

63

±1.0

5.0

15

0.8

175

1.42

20

5503130

50

6.25

±0.75

63

±1.0

5.0

15

0.8

175

1.42

40

5503131

55

6.25

±0.75

68

±1.0

5.0

15

0.8

195

1.56

20

5503132

55

6.25

±0.75

68

±1.0

5.0

15

0.8

195

1.56

40

5503133

200

60

7.75

±0.75

76

±1.0

5.0

15

0.8

210

1.94

20

5503134

60

7.75

±0.75

76

±1.0

5.0

15

0.8

210

1.94

40

5503135

160

65

7.75

±1.00

81

±1.5

5.0

15

0.8

230

2.13

20

5503136

65

7.75

±1.00

81

±1.5

5.0

15

0.8

230

2.13

40

5503137

160

70

8.25

±1.00

87

±1.5

5.0

15

0.8

250

2.53

20

5503138

70

8.25

±1.00

87

±1.5

5.0

15

0.8

250

2.53

40

5503139

160

89

6.25

±1.00

102

±1.5

5.0

15

0.8

320

2.92

20

0065575

89

6.25

±1.00

102

±1.5

5.0

15

0.8

320

2.92

40

0065576

160

100

6.25

±1.00

113

±1.5

5.0

15

0.8

500

3.23

20

0065578

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires