OSL - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

OSL

Eau / Aspiration

Applications

Aspiration et refoulement d’eau, de solutions de pulvérisation, d’eaux sablonneuses, d’eaux usées et de certains produits chimiques (voir table de résistance chimique du PVC).

Avantages

Tube lisse. Tronçonnable. Gamme étendue de diamètres.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

PVC, translucide, lisse

Armature

hélice en PVC, grise

Revêtement

PVC, translucide, aspect ondulé

Température

-10°C to +60°C.

Informations complémentaires

Les pressions de service et d’éclatement mentionnées sont valables à +20°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

20

±1.0

3.0

-0/+0.3

26

6.5

16

0.8

110

0.25

25

0200956

20

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

26

6.5

16

0.8

110

0.25

50

0200957

500

25

±1.0

3.0

-0/+0.3

31

6.5

16

0.8

125

0.35

25

0200960

25

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

31

6.5

16

0.8

125

0.35

50

0200961

30

±1.0

3.0

-0/+0.3

36

6.0

14

0.8

135

0.4

25

0200962

30

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

36

6.0

14

0.8

135

0.4

50

0200963

32

±1.0

3.0

-0/+0.3

38

6.0

14

0.8

140

0.45

25

5503080

200

32

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

38

6.0

14

0.8

140

0.45

50

5503081

200

35

±1.0

3.0

-0/+0.3

41

6.0

14

0.8

140

0.5

25

0200964

500

35

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

41

6.0

14

0.8

140

0.5

50

0200965

500

38

±1.0

3.0

-0/+0.3

44

6.0

14

0.8

140

0.52

25

5503082

38

±1.0

3.0

-0/+ 0.3

44

6.0

14

0.8

140

0.52

50

5503083

200

40

±1.0

2.5

-0/+0.3

45

5.5

13

0.8

160

0.54

25

0200966

40

±1.0

2.5

-0/+ 0.3

45

5.5

13

0.8

160

0.54

50

0200967

500

45

±1.0

3.5

-0/+0.3

52

5.5

13

0.8

158

0.64

25

0200968

45

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

52

5.5

13

0.8

158

0.64

50

0200969

50

±1.0

3.5

-0/+0.3

57

5.5

13

0.8

175

0.76

25

0200970

50

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

57

5.5

13

0.8

175

0.76

50

0200971

51

±1.0

3.5

-0/+0.3

58

5.5

13

0.8

175

0.78

25

5503088

51

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

58

5.5

13

0.8

175

0.78

50

5503089

200

55

±1.0

3.5

-0/+0.3

62

5.5

13

0.8

165

0.86

25

0200972

55

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

62

5.5

13

0.8

165

0.86

50

0200973

400

60

±1.0

3.5

-0/+0.3

67

4.0

10

0.8

180

0.9

25

0200974

60

±1.0

3.5

-0/+ 0.3

67

4.0

10

0.8

180

0.9

50

0200975

400

63

±1.0

3.5

-0/+0.3

70

4.0

10

0.8

180

1.0

25

5503084

400

70

±1.0

3.5

-0/+0.3

77

3.0

7

0.8

210

1.13

25

0200976

250

75

±1.0

4.0

-0/+0.3

83

3.0

7

0.8

188

1.27

25

0200977

76

±1.0

4.0

-0/+0.3

84

3.0

7

0.8

188

1.31

25

5503085

200

76

±1.0

4.0

-0/+ 0.3

84

3.0

7

0.8

188

1.31

50

5503086

200

80

±1.5

4.5

-0/+0.3

89

3.0

7

0.8

240

1.45

25

0200978

90

±1.5

5.5

-0/+0.3

101

3.0

7

0.8

270

1.85

25

0200979

100

±1.5

6.0

-0/+0.3

112

3.0

7

0.8

300

2.0

25

0200980

102

±1.5

6.0

-0/+0.3

114

3.0

7

0.8

300

2.1

25

5503087

400

110

±1.5

6.0

-0/+0.3

122

2.5

6

0.8

330

2.5

25

0200981

100

120

±1.5

6.0

-0/+0.3

132

2.0

4.5

0.8

420

2.8

25

0200982

100

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires