KLERHEAT - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLERHEAT

Eau / Refroidissement industriel

Applications

Sert de liaison dans les circuits d’alimentation en eau froide des systèmes réfrigérants utilisés dans les hauts fourneaux, fonderies, verreries, etc. Peut servir de protection (gainage) pour les câbles électriques dans un environnement agressif (forte chaleur rayonnante et projections incandescentes). Transport de fluides dans des conditions sévères exigeant une grande isolation électrique ou une forte résistance à la chaleur ambiante.

Avantages

Bonne résistance aux flammes ou aux projections incandescentes grâce à son revêtement intégrant de la fibre de verre. Excellente résistance à la chaleur rayonnante (jusqu’à +400°C). Très bonnes propriétés électriques. Protection de la fibre de verre par une fine couche de caoutchouc pour faciliter le transport et le stockage.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

EPDM aux propriétés isolantes, beige, lisse

Armature

plis textiles

Revêtement

fibre de verre protégée par une fine couche d’EPDM, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +100°C., Résiste aux projections incandescentes et à la chaleur rayonnante jusqu’à +400°C

Propriétés électriques

Isolant, R>10^10Ω/m. Résistance au claquage >16kV sur 40mm.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

13

4.75

±0.75

23

±1.0

10.0

45

120

0.48

20

0070148

400

13

4.75

±0.75

23

±1.0

10.0

45

120

0.48

40

0070149

20

5.75

±0.75

32

±1.0

10.0

45

200

0.68

20

0129367

¤

20

5.75

±0.75

32

±1.0

10.0

45

200

0.68

40

0129368

25

6.25

±0.75

38

±1.0

10.0

45

250

0.88

20

0129369

¤

25

6.25

±0.75

38

±1.0

10.0

45

250

0.88

40

0129370

32

6.25

±0.75

45

±1.0

10.0

45

320

1.06

20

0129371

400

32

6.25

±0.75

45

±1.0

10.0

45

320

1.06

40

0129372

40

6.25

±0.75

53

±1.0

10.0

45

360

1.29

20

0129373

400

40

6.25

±0.75

53

±1.0

10.0

45

360

1.29

40

0129374

45

7.25

±1.00

60

±1.2

10.0

45

380

1.7

20

0129375

200

45

7.25

±1.00

60

±1.2

10.0

45

380

1.7

40

0129376

50

7.25

±1.00

65

±1.2

10.0

45

400

1.85

20

0129506

200

50

7.25

±1.00

65

±1.2

10.0

45

400

1.85

40

0129507

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires