COLORADO S - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

COLORADO S

Eau / Refoulement

Applications

Refoulement d’eau dans tous les types d’environnements difficiles, industriels ou agricoles.

Avantages

Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries. S’enroule à plat : utilisation et stockage facilités. Particulièrement robuste, résiste aux chocs, au vrillage et à l’abrasion. Pour fluides jusqu’à +100°C. Gamme étendue de diamètres.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

EPDM, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

EPDM, orange, aspect grain toile

Température

-30°C to +100°C.

Normes et homologations

Conforme à la norme ISO 1403 type 1 (sauf le marquage).

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

40

4.25

±0.75

49

±1.0

10.0

28

320

0.91

20

0062298

40

4.25

±0.75

49

±1.0

10.0

28

320

0.91

40

0062297

45

4.25

±0.75

54

±1.0

10.0

28

360

1.01

20

0062303

45

4.25

±0.75

54

±1.0

10.0

28

360

1.01

40

0062302

50

4.25

±0.75

60

±1.0

10.0

28

500

1.26

20

0062308

50

4.25

±0.75

60

±1.0

10.0

28

500

1.26

40

0062307

60

4.25

±0.75

70

±1.5

10.0

28

600

1.51

20

0062318

60

4.25

±0.75

70

±1.5

10.0

28

600

1.51

40

0062317

65

4.25

±0.75

76,5

±1.5

10.0

28

650

1.8

20

0200059

120

65

4.25

±0.75

76,5

±1.5

10.0

28

650

1.8

40

0200060

70

5.75

±1.00

81,5

±1.5

10.0

28

700

2.01

20

0062328

70

5.75

±1.00

81,5

±1.5

10.0

28

700

2.01

40

0062327

75

5.75

±1.00

86,5

±1.5

10.0

28

750

2.15

20

0200061

120

75

5.75

±1.00

86,5

±1.5

10.0

28

750

2.15

40

0200062

80

5.75

±1.00

92

±1.5

10.0

28

850

2.43

20

0062336

80

5.75

±1.00

92

±1.5

10.0

28

850

2.43

40

0062337

89

5.75

±1.00

101

±1.5

10.0

28

900

2.71

20

0062339

89

5.75

±1.00

101

±1.5

10.0

28

900

2.71

40

0062349

100

5.75

±1.00

112

±1.5

10.0

28

1000

3.0

20

0062341

120

5.75

±1.00

131,5

±2.0

5.0

13

1200

3.41

10

0200006

20

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires