CASCADE - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CASCADE

Eau / Nettoyage

Applications

Refoulement d’eau sous pression, en milieu industriel et urbain ou pour toutes applications de refoulement d’eau dans le bâtiment et les travaux publics.

Avantages

Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries. Très flexible et maniable grâce à son revêtement strié.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

SBR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

EPDM, vert, strié

Température

-30°C to +70°C.

Normes et homologations

Conforme à la norme ISO 1403 type 2 (sauf le marquage).

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

10.0

30

70

0.28

20

0061511

¤

12,7

±0.6

4.0

20,7

±0.7

10.0

30

70

0.28

40

0061510

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

10.0

30

80

0.34

20

0061521

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

10.0

30

80

0.34

40

0061520

15,8

±0.7

4.1

24

±0.8

10.0

30

80

0.34

80

0061522

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

10.0

30

120

0.45

20

0061541

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

10.0

30

120

0.45

40

0061540

19,4

±0.7

4.5

28,4

±0.8

10.0

30

120

0.45

80

0061542

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

10.0

30

150

0.6

20

0061551

25,4

±1.0

4.8

35

±1.1

10.0

30

150

0.6

40

0061550

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires