Applications
Evacuation des eaux usées (domestique et sanitaire) sur les bateaux de plaisance.
Avantages
Flexible.
Résistant au coquage.
Hermétique (retient toutes les odeurs des toilettes).
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
$name
Tube
chlorobutyl, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
EPDM, aspect grain toile, blanc,
Température
-30 to +100
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)