Tuyau destiné au refoulement des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.
SBR, noir, lisse
fils synthétiques
SBR, noir, aspect grain toile
-30°C to +80°C.
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 |
59 ±1 |
5.0 |
15 |
0.94 |
40 |
5503670 |
• |
63 |
71 ±1 |
5.0 |
15 |
1.13 |
40 |
5503671 |
• |
76 |
84 ±1 |
5.0 |
15 |
1.41 |
40 |
5503672 |
• |
90 |
98 ±1 |
5.0 |
15 |
1.69 |
40 |
5503673 |
• |
102 |
110 ±1 |
5.0 |
15 |
1.86 |
40 |
5503664 |
• |
127 |
135 ±1 |
5.0 |
15 |
2.34 |
40 |
5503665 |
• |
152 |
161 ±1 |
5.0 |
15 |
3.19 |
40 |
5503666 |
• |
203 |
213 ±1 |
5.0 |
15 |
4.22 |
40 |
5503667 |
• |
254 |
264 ±1 |
5.0 |
15 |
5.28 |
40 |
5503668 |
• |
305 |
316 ±1 |
5.0 |
15 |
6.81 |
40 |
5503669 |
• |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)