AQUA 20

Applications

Refoulement des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.

Vue d'ensemble

Tube

SBR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +80°C.

Spécifications techniques

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

35

±1

20.0

60

0.71

40

5503689

200

32

42

±1

20.0

60

0.95

40

5503690

200

38

48

±1

20.0

60

1.08

40

5503691

200

51

61

±1

20.0

60

1.22

40

5503692

200

63

74

±1

20.0

60

1.6

40

5503693

76

87

±1

20.0

60

1.79

20

59007840

76

87

±1

20.0

60

1.9

40

5503694

160

80

91

±1

20.0

60

1.88

20

59007841

80

91

±1

20.0

60

2.09

40

5503721

160

90

101

±1

20.0

60

2.42

20

59007842

90

101

±1

20.0

60

2.39

40

5503722

160

102

114

±1

20.0

60

2.53

20

59007843

102

114

±1

20.0

60

2.8

40

5503686

120

132

±1

18.0

54

2.95

20

59007844

120

132

±1

18.0

54

3.96

40

5503723

120

152

168

±1

18.0

54

5.14

20

59007845

152

168

±1

18.0

54

9.13

40

5503687

120

203

223

±1

18.0

54

8.45

20

59007846

203

223

±1

18.0

54

14.7

40

5503688

40

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Fiche produit (PDF)  

Téléchargements