AQUA 10

Applications

Tuyau de refoulement sous pression (10bar) des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.

Vue d'ensemble

Tube

SBR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +80°C.

Spécifications techniques

ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

33

±1

10.0

30

0.49

40

5503679

200

32

40

±1

10.0

30

0.61

40

5503681

200

38

46

±1

10.0

30

0.74

40

5503682

51

59

±1

10.0

30

0.97

40

5503683

63

71

±1

10.0

30

1.18

40

5503684

¤

76

84

±1

10.0

30

1.37

40

5503685

102

111

±1

10.0

30

2.0

40

5503674

127

137

±1

10.0

30

2.89

40

5503675

120

152

161

±1

10.0

30

3.28

40

5503676

203

215

±1

10.0

30

6.1

40

5503677

254

268

±1.2

10.0

30

7.36

40

5503678

305

320

±1.2

10.0

30

9.12

40

5503680

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Fiche produit (PDF)  

Téléchargements