AP Blue - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AP BLEU

Eau / Refoulement

Applications

Refoulement d’eau.

Avantages

S’enroule à plat : stockage et manipulation facilités. Léger. Disponible en grandes longueurs. Gamme étendue de diamètres.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

PVC, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

PVC, bleu, lisse

Température

-10°C to +40°C.

Informations complémentaires

Les pressions de service et d’éclatement mentionnées sont valables à +20°C.

Technical Specifications

ID (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

10.0

30

0.24

50

0124652

200

35

10.0

30

0.3

50

0200935

40

10.0

30

0.35

50

0200939

45

10.0

30

0.4

50

0201333

50

8.0

24

0.48

50

0200943

63

7.0

21

0.54

50

0201335

200

70

7.0

21

0.62

50

0201337

75

7.0

21

0.75

50

0200949

100

6.0

18

1.05

50

0200955

150

4.0

12

1.8

50

0200959

200

2.0

7

2.1

50

0200952

200

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires