AG2100 Marine smooth - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AG 2100 MARINE lisse

Extraction de gaz d’échappement

Applications

Tuyau pour les systèmes de gaz d‘échappement des moteurs de bateaux, spécialement adapté lorsque les gaz se mélangent aux eaux de refroidissement du moteur.

Avantages

Souple. Résistant au vieillissement et aux intempéries. Construction multi-hélice assurant une flexibilité maximum. Aspect lisse. Peut résister aux gaz déshydratés pendant plus de 3 heures. Approuvé par le DNV.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

CR, noir, lisse

Armature

plis textiles avec hélice en acier noyée dans la paroi

Revêtement

CR, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +100°C., Pointes possibles à +580°C

Raccords et raccordements

Raccords Clamps.

Informations complémentaires

Approuvé par le DNV et conforme aux normes ISO 13363 type 2, SAE J 2006 type R2, Nordic Boat Standard MC9. Autres dimensions disponibles sur demande.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

32

5.0

±0.50

42

±1.0

5.0

15

0.9

76

0.85

20

0061815

160

32

5.0

±0.50

42

±1.0

5.0

15

0.9

76

0.85

40

0061814

160

40

5.0

±0.50

50

±1.0

5.0

15

0.9

88

1.07

20

0061817

200

40

5.0

±0.50

50

±1.0

5.0

15

0.9

88

1.07

40

0061816

200

45

5.0

±0.50

55

±1.0

5.0

15

0.9

95

1.25

20

0061819

200

45

5.0

±0.50

55

±1.0

5.0

15

0.9

95

1.25

40

0061818

200

50

6.0

±0.50

62

±1.0

5.0

15

0.9

120

1.68

20

0061821

200

50

6.0

±0.50

62

±1.0

5.0

15

0.9

120

1.68

40

0061820

200

57

6.0

±0.50

69

±1.0

5.0

15

0.9

150

1.85

20

5500688

80

57

6.0

±0.50

69

±1.0

5.0

15

0.9

150

1.85

40

5500689

80

60

6.0

±0.75

72

±1.5

5.0

15

0.9

180

1.86

20

0061823

120

60

6.0

±0.75

72

±1.5

5.0

15

0.9

180

1.86

40

0061822

120

63

6.0

±0.75

75

±1.5

5.0

15

0.9

210

2.0

20

0061825

120

63

6.0

±0.75

75

±1.5

5.0

15

0.9

210

2.0

40

0061824

120

76

6.5

±0.75

89

±1.5

5.0

15

0.9

213

2.75

20

0061827

120

76

6.5

±0.75

89

±1.5

5.0

15

0.9

213

2.75

40

0061826

120

89

6.5

±0.75

102

±1.5

5.0

15

0.9

225

3.18

20

0061829

120

89

6.5

±0.75

102

±1.5

5.0

15

0.9

225

3.18

40

0061828

120

102

6.5

±1.00

115

±2.0

5.0

15

0.9

294

3.68

20

0061831

120

102

6.5

±1.00

115

±2.0

5.0

15

0.9

294

3.68

40

0061830

120

127

7.0

±1.00

141

±2.0

4.0

12

0.8

490

4.29

20

5500690

80

127

7.0

±1.00

141

±2.0

4.0

12

0.8

490

4.29

40

5500691

80

152

7.5

±1.00

167

±2.0

4.0

12

0.8

650

5.02

20

5500692

80

152

7.5

±1.00

167

±2.0

4.0

12

0.8

650

5.02

40

5500693

80

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Solutions pour transferts de fluides

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat DNV

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires