AG2100 Marine corrugated - Water hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

AG 2100 MARINE annelé

Extraction de gaz d’échappement

Applications

Tuyau pour les systèmes de gaz d‘échappement des moteurs de bateaux, spécialement adapté lorsque les gaz se mélangent aux eaux de refroidissement du moteur.

Avantages

Très grande souplesse. Léger. Résistant au vieillissement et aux intempéries. Aspect ondulé, facile à manipuler. Approuvé par le DNV.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

CR, noir, lisse

Armature

nappes textiles avec hélice en acier noyée dans la paroi

Revêtement

CR, noir, aspect grain toile, ondulé

Température

-30°C to +100°C., Pointes possibles à +580°C

Raccords et raccordements

Raccords Clamps.

Informations complémentaires

Approuvé par le DNV et conforme aux normes ISO 13363 type 2, SAE J 2006 type R2, Nordic Boat Standard MC9. Autres dimensions disponibles sur demande.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

76

5.0

±0.6

86

±1.2

5.0

15

0.9

175

1.81

20

5500796

40

76

5.0

±0.6

86

±1.2

5.0

15

0.9

175

1.81

40

0071151

40

90

5.0

±0.7

100

±1.3

5.0

15

0.9

200

2.16

20

0071152

40

90

5.0

±0.7

100

±1.3

5.0

15

0.9

200

2.16

40

5500797

40

102

5.0

±0.7

112

±1.3

5.0

15

0.9

220

2.42

20

0071153

80

102

5.0

±0.7

112

±1.3

5.0

15

0.9

220

2.42

40

5500798

80

127

5.5

±0.7

138

±1.4

4.0

12

0.9

250

2.97

20

0071154

80

127

5.5

±0.7

138

±1.4

4.0

12

0.9

250

2.97

40

5500799

80

152

5.5

±0.7

163

±1.4

4.0

12

0.9

350

3.52

20

0071155

40

205

6.5

±1.0

217

±2.0

4.0

12

0.8

590

6.0

20

5014028

20

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Solutions pour transferts de fluides

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat DNV

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires