VULCAIN - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

VULCAIN +

Air comprimé/Asservissement pneumatique

Applications

Pour équipements et lignes de contrôle pneumatiques (par exemple pour les pistolets de peinture).

Avantages

Tube conducteur de l’électricité statique.
Tuyau très flexible en particulier à basse température (facteur de raidissement de 2.5 à -30°C).
Convient à l’eau chaude.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

EPDM, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

EPDM, bleu, lisse

Température

-40°C to +100°C.

Propriétés électriques

tube conducteur, R<10^6Ω/m.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

6

±0.4

3.0

12

±0.5

20.0

80

25

0.11

20

0129662

6

±0.4

3.0

12

±0.5

20.0

80

25

0.11

40

0129663

6

±0.4

3.0

12

±0.5

20.0

80

25

0.11

120

0129665

7

±0.5

3.5

14

±0.6

20.0

80

25

0.15

20

0129667

7

±0.5

3.5

14

±0.6

20.0

80

25

0.15

40

0129668

3280

7

±0.5

3.5

14

±0.6

20.0

80

25

0.15

120

0129669

3240

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

30

0.16

20

0129670

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

30

0.16

40

0129671

8

±0.5

3.5

15

±0.6

20.0

60

30

0.16

120

0129672

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

35

0.18

20

0129673

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

35

0.18

40

0129675

9

±0.5

3.5

16

±0.6

20.0

60

35

0.18

120

0129676

3240

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

40

0.23

20

0129678

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

40

0.23

40

0129679

10

±0.5

4.0

18

±0.6

20.0

60

40

0.23

120

0129680

12

±0.6

4.0

20

±0.7

20.0

60

60

0.26

20

5501021

12

±0.6

4.0

20

±0.7

20.0

60

60

0.26

40

5501020

12

±0.6

4.0

20

±0.7

20.0

60

60

0.26

120

5501019

2400

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires