SUPERMINES - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SUPERMINES

Air comprimé/Asservissement pneumatique

Applications

Tuyau de compresseur pour usage très intensif destiné aux chantiers de construction, carrières, projets de génie civil, etc.

Avantages

Résistance élevée à l’usure, à la flexion et à la torsion.
Excellente tenue à l’abrasion, aux agents atmosphériques et au passage sur des surfaces rugueuses et huileuses.
Bonne flexibilité même à basse température.
Convient pour le passage d’oxygène.
Couleur jaune, visible sur les chantiers.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

SBR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR, jaune, lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm

Température

-30°C to +70°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

7

±0.50

3.5

14

±0.6

20.0

80

24.5

0.17

20

0072917

7

±0.50

3.5

14

±0.6

20.0

80

24.5

0.17

40

0072918

1480

7

±0.50

3.5

14

±0.6

20.0

80

24.5

0.17

80

0072919

1440

10

±0.50

4.75

19,5

±0.6

20.0

80

35

0.33

20

0072923

10

±0.50

4.75

19,5

±0.6

20.0

80

35

0.33

40

0072924

10

±0.50

4.75

19,5

±0.6

20.0

80

35

0.33

80

0072925

1520

13,4

±0.60

4.85

23,1

±0.7

20.0

60

48

0.41

20

0072929

13,4

±0.60

4.85

23,1

±0.7

20.0

60

48

0.41

40

0072928

13,4

±0.60

4.85

23,1

±0.7

20.0

60

48

0.41

80

0072927

2560

16,4

±0.70

5.85

28,1

±0.7

20.0

60

65

0.61

20

0072939

16,4

±0.70

5.85

28,1

±0.7

20.0

60

65

0.61

40

0072938

1560

16,4

±0.70

5.85

28,1

±0.7

20.0

60

65

0.61

80

0072937

1520

19,4

±0.70

5.85

31,1

±0.8

20.0

60

77

0.69

20

0072949

19,4

±0.70

5.85

31,1

±0.8

20.0

60

77

0.69

40

0072948

19,4

±0.70

5.85

31,1

±0.8

20.0

60

77

0.69

80

0072947

25

±1.00

7.0

39

±1.1

20.0

60

102

1.03

20

0072969

25

±1.00

7.0

39

±1.1

20.0

60

102

1.03

40

0072968

25

±1.00

7.0

39

±1.1

20.0

60

102

1.03

80

0072967

1520

35

±1.00

8.0

51

±2.0

20.0

80

250

1.57

20

0072979

200

35

±1.00

8.0

51

±2.0

20.0

80

250

1.57

40

0072983

200

50

±1.25

9.0

68

±2.5

20.0

80

350

2.44

20

0072991

200

50

±1.25

9.0

68

±2.5

20.0

80

350

2.44

40

0072994

200

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires