NORMINES II - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

NORMINES II

Air comprimé/Asservissement pneumatique

Applications

Tuyau air comprimé pour usage très intensif destiné aux équipements pneumatiques tels que perforatrices, rectifieuses, vibrateurs, riveteuses, marteaux-burineurs, etc.
Tuyau air comprimé polyvalent utilisé dans l’industrie minière, le bâtiment et les autres industries.
Convient à toutes les applications avec air comprimé, oxygène et gaz inertes pour le soudage à l’arc : argon, azote, dioxyde de carbone.
Convient également pour d’autres fluides (sous certaines conditions) tels que l’eau industrielle, les solutions aqueuses ou les émulsions pour la pulvérisation en horticulture, le chaulage, la désinfection, les acides et alcalis.

Avantages

Excellente tenue à l’abrasion et aux agents atmosphériques.
Bonne flexibilité même à basse température.
Gamme étendue de diamètres et de dimensions.
Facteur de sécurité élevé.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

SBR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR, noir, lisse pour les diamètres ≤25mm, aspect grain toile pour les diamètres >25mm

Température

-40°C to +70°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/m.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

6

±0.4

3.5

-

13

±0.5

20.0

80

18

0.16

20

0061336

¤

6

±0.4

3.5

-

13

±0.5

20.0

80

18

0.16

40

0061337

6

±0.4

3.5

-

13

±0.5

20.0

80

18

0.16

120

0061338

1920

8

±0.5

3.5

-

15

±0.6

20.0

80

25

0.19

20

0061342

8

±0.5

3.5

-

15

±0.6

20.0

80

25

0.19

40

0061343

8

±0.5

3.5

-

15

±0.6

20.0

80

25

0.19

120

0061344

9

±0.5

4.0

-

17

±0.6

20.0

80

30

0.25

20

0061345

¤

9

±0.5

4.0

-

17

±0.6

20.0

80

30

0.25

40

0061346

9

±0.5

4.0

-

17

±0.6

20.0

80

30

0.25

120

0061347

1920

10

±0.5

4.0

-

18

±0.6

20.0

80

35

0.26

20

0061348

10

±0.5

4.0

-

18

±0.6

20.0

80

35

0.26

40

0061349

10

±0.5

4.0

-

18

±0.6

20.0

80

35

0.26

120

0061350

13,4

±0.6

4.55

-

22,5

±0.7

20.0

80

60

0.4

20

5500055

13,4

±0.6

4.55

-

22,5

±0.7

20.0

80

60

0.4

40

5500056

13,4

±0.6

4.55

-

22,5

±0.7

20.0

80

60

0.4

80

5500057

16,4

±0.7

5.6

-

27,6

±0.8

20.0

80

70

0.61

20

5500058

16,4

±0.7

5.6

-

27,6

±0.8

20.0

80

70

0.61

40

5500059

16,4

±0.7

5.6

-

27,6

±0.8

20.0

80

70

0.61

80

5500060

1440

19,4

±0.7

5.6

-

30,6

±0.8

20.0

80

80

0.69

20

5500061

19,4

±0.7

5.6

-

30,6

±0.8

20.0

80

80

0.69

40

5500062

19,4

±0.7

5.6

-

30,6

±0.8

20.0

80

80

0.69

80

5500063

25

±1.0

6.5

-

38

±1.1

20.0

80

100

1.01

20

5500064

25

±1.0

6.5

-

38

±1.1

20.0

80

100

1.01

40

5500065

25

±1.0

6.5

-

38

±1.1

20.0

80

100

1.01

80

5500066

30

±1.0

6.0

±2.0

42

-

20.0

60

300

1.0

20

0200202

30

±1.0

6.0

±2.0

42

-

20.0

60

300

1.0

40

0200201

32

±1.0

6.0

±2.0

44

-

20.0

60

320

1.06

20

0200205

32

±1.0

6.0

±2.0

44

-

20.0

60

320

1.06

40

0200204

35

±1.0

6.5

±2.0

48

-

20.0

60

350

1.26

20

0200208

35

±1.0

6.5

±2.0

48

-

20.0

60

350

1.26

40

0200207

38

±1.0

6.5

±2.0

51

-

20.0

60

380

1.35

20

0200307

38

±1.0

6.5

±2.0

51

-

20.0

60

380

1.35

40

0200308

40

±1.0

7.0

±2.0

54

-

20.0

60

400

1.54

20

0200214

40

±1.0

7.0

±2.0

54

-

20.0

60

400

1.54

40

0200213

50

±1.25

8.0

±2.5

66

-

20.0

60

500

2.13

20

0200220

¤

50

±1.25

8.0

±2.5

66

-

20.0

60

500

2.13

40

0200219

¤

60

±1.25

8.0

±2.5

76

-

20.0

60

600

2.51

20

0200223

200

60

±1.25

8.0

±2.5

76

-

20.0

60

600

2.51

40

0200222

200

63

±1.25

8.0

±1.5

79

-

20.0

60

650

2.64

20

0070489

200

63

±1.25

8.0

±1.5

79

-

20.0

60

650

2.64

40

0070490

200

75

±1.25

8.0

±2.5

91

-

20.0

60

750

3.03

20

0200227

¤

75

±1.25

8.0

±2.5

91

-

20.0

60

750

3.03

40

0201701

100

±1.25

8.0

±1.5

116

-

20.0

60

1000

3.87

20

0070493

120

100

±1.25

8.0

±1.5

116

-

20.0

60

1000

3.87

40

0122132

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Maintenance Industrielle

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires