KLEGAINE GSV - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GSV

Gaines industrielles/PVC

Applications

Gaine à usage multiple, y compris le transport d’air et l’évacuation de poussières et de gaz.
Convient particulièrement aux aspirateurs domestiques et industriels en raison de sa maniabilité et de son esthétique.

Avantages

Légère, robuste et maniable.
Plis multiples et hélice en acier, conférant une grande flexibilité.
Ne se coque pas sous un faible rayon de courbure, assurant ainsi un débit maximal.
Résistance élevée à la rupture et excellente résistance à la flexion alternée grâce aux fils axiaux et hélicoïdaux.
Paroi double assurant une bonne résistance à l’abrasion.
Conception très spécifique, produit inégalé.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

PVC, noir

Armature

renfort de fils synthétiques axiaux et hélicoïdaux, hélice en acier, gainée de PVC blanc, soudée à la paroi et apparente

Revêtement

PVC, transparent, aspect ondulé

Température

-5°C to +80°C.

Propriétés électriques

non conducteur. Les deux extrémités de l’hélice peuvent être dénudées et reliées aux raccordements, si la conductibilité électrique est nécessaire.

Raccords et raccordements

Standard : fixation par collier. Option : raccord PVC noir vissable sur gaine, pas à gauche (Ø 25, 32, 38, 51, 63mm sur demande).

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) Pression de service (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

0.65

±0.05

1.7

0.40

12

0.23

15

0085273

29

0.65

±0.05

1.6

0.35

12

0.24

15

0085274

30

32

0.65

±0.05

1.5

0.35

16

0.27

15

0085275

35

0.65

±0.05

1.4

0.30

16

0.34

15

0070721

30

38

0.65

±0.05

1.4

0.30

20

0.37

15

0085276

41

0.65

±0.05

1.4

0.30

20

0.4

15

0085277

44

0.65

±0.05

1.3

0.28

22

0.43

15

0085278

30

51

0.65

±0.05

1.3

0.28

23

0.49

15

0085279

60

0.65

±0.05

1.0

0.25

25

0.55

15

0084012

15

63

0.65

±0.05

1.0

0.25

32

0.61

15

0200096

15

70

0.65

±0.05

0.9

0.20

35

0.7

10

0070722

10

76

0.65

±0.05

0.8

0.18

35

0.85

10

0085232

10

80

0.65

±0.05

0.7

0.18

36

0.98

10

0085233

10

89

0.65

±0.05

0.7

0.17

36

0.98

10

0085234

10

102

0.65

±0.05

0.6

0.15

36

1.16

10

0085235

10

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Gaines industrielles

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires