KLEGAINE GCV - Air hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GCV

Gaines industrielles/PVC

Applications

Gaine avec tube lisse pour usage intensif, idéale pour le transport d’air, de gaz, de poussières et de matériaux modérément abrasifs tels que la sciure.
Grâce à sa flexibilité et à sa durabilité, cette gaine constitue une excellente solution économique pour tous les types d’utilisateurs finaux.

Avantages

Légère et maniable.
Excellente durabilité grâce à sa double paroi.
L’optimisation du diamètre du fil de l’hélice gainée de PVC par collage et son pas, lui confèrent une grande flexibilité et une bonne résistance à la flexion alternée.
Tube lisse favorisant l’écoulement.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

PVC wall, blue, smooth inside.

Tube

null

Armature

hélice en acier, gainée de PVC blanc collé, noyée dans la paroi

Revêtement

null

Température

-10°C to +80°C.

Propriétés électriques

non conducteur. Les deux extrémités de l’hélice peuvent être dénudées et reliées aux raccordements, si la conductibilité électrique est nécessaire.

Raccords et raccordements

Standard : fixation par collier.

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) Pression de service (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

20

0.5

±0.03

1.9

0.55

20

0.11

10

5007806

10

25

0.5

±0.03

1.7

0.45

25

0.15

10

5007807

10

30

0.5

±0.03

1.6

0.40

30

0.22

10

5007808

10

32

0.5

±0.03

1.5

0.35

32

0.22

10

5503186

10

35

0.5

±0.03

1.4

0.30

35

0.22

10

5007809

40

0.5

±0.03

1.4

0.30

40

0.28

10

0201397

45

0.5

±0.03

1.3

0.30

45

0.26

10

0085506

10

50

0.5

±0.03

1.3

0.28

50

0.29

10

0201398

51

0.5

±0.03

1.3

0.28

51

0.3

10

5009004

60

0.5

±0.03

1.1

0.25

60

0.5

10

0201399

63

0.5

±0.03

1.0

0.25

63

0.54

10

5503189

10

65

0.5

±0.03

1.0

0.25

65

0.56

10

0085348

70

0.5

±0.03

1.0

0.25

70

0.56

10

0201400

75

0.5

±0.03

0.8

0.20

75

0.63

10

0201414

10

76

0.5

±0.03

0.8

0.20

76

0.65

10

5009005

80

0.5

±0.03

0.8

0.18

80

0.7

10

0201401

90

0.5

±0.03

0.7

0.15

90

0.76

10

0201415

100

0.6

±0.03

0.6

0.15

100

0.79

10

0201402

102

0.6

±0.03

0.6

0.15

102

0.82

10

5009006

10

110

0.6

±0.03

0.5

0.14

110

0.84

10

0201416

120

0.6

±0.03

0.4

0.13

120

0.85

10

0201403

125

0.6

±0.03

0.4

0.12

125

0.98

10

0201404

130

0.6

±0.03

0.4

0.12

130

0.98

10

0201417

10

140

0.6

±0.03

0.3

0.12

140

1.05

10

0201405

150

0.6

±0.03

0.25

0.10

150

1.18

10

0201406

160

0.75

±0.03

0.25

0.10

160

1.35

10

0201409

180

0.75

±0.03

0.2

0.10

180

1.48

10

0201418

10

200

0.75

±0.03

0.2

0.09

200

1.69

10

0201410

203

0.75

±0.03

0.2

0.09

203

1.7

10

5009007

10

250

0.8

±0.03

0.12

0.08

250

2.1

10

0201411

300

0.8

±0.03

0.1

0.06

300

2.52

10

0201419

350

0.8

±0.03

0.1

0.03

350

2.93

10

0085203

10

400

1.0

±0.03

0.08

0.02

400

3.39

5

5009008

5

500

1.0

±0.03

0.06

0.01

500

4.1

5

5009009

5

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Gaines industrielles

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires