CALIKLER HT - Chemical hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

CALIKLER HT

Air additionnel camions-citernes

Applications

Liaison air de compresseurs/surpresseurs sur tous types de camions-citernes de transport de produits pulvérulents en vrac.

Avantages

Très flexible avec rayon de courbure particulièrement faible. Convient à tous les types de compresseurs/surpresseurs de camions-citernes. Permet la réalisation de flexibles sertis, conformes aux cahiers des charges des fabricants de produits pulvérulents.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

EPDM résistant à la chaleur, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques à haute résistance thermique avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

EPDM résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +180°C., Pointes à +240°C

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

50

7.0

±1

64

±1.5

3.0

18

0.8

125

1.81

20

0060213

50

7.0

±1

64

±1.5

3.0

18

0.8

125

1.81

40

0060212

55

6.5

±1

68

±1.5

3.0

18

0.8

140

1.84

20

0200589

120

55

6.5

±1

68

±1.5

3.0

18

0.8

140

1.84

40

0200588

120

60

6.5

±1

73

±1.5

3.0

18

0.8

150

1.98

20

0070666

120

60

6.5

±1

73

±1.5

3.0

18

0.8

150

1.98

40

0070667

120

70

7.0

±1

84

±1.5

3.0

18

0.8

210

2.63

20

0200591

70

7.0

±1

84

±1.5

3.0

18

0.8

210

2.63

40

0200590

120

75

7.5

±1

90

±1.5

3.0

18

0.8

225

2.96

20

0060215

75

7.5

±1

90

±1.5

3.0

18

0.8

225

2.96

40

0060214

89

7.0

±1

103

±1.5

3.0

18

0.8

310

3.26

20

0200593

89

7.0

±1

103

±1.5

3.0

18

0.8

310

3.26

40

0200592

120

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Solutions pour transferts de fluides

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de nettoyage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires