Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
$name
Tube
NBR résistant à l’huile, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques, tissés,
Revêtement
NBR résistant à l’ozone et aux huiles, stries longitudinales, noir,
Température
-20 to +80
Propriétés électriques
non conducteur.
Raccords et raccordements
Raccords rapides avec double collier de serrage.
Un câble de sécurité antifouet est recommandé pour les applications air comprimé.
Pour les diamètres ≥25mm, des raccords spéciaux sont recommandés.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)