ZEPHIR S - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

ZEPHIR S

Aspiration industrielle de produits vrac

Applications

For suction of light industrial debris and dust. Suitable for conveying small particles and moderately abrasive materials.

Avantages

Très léger et maniable.
Excellents rayon de courbure et souplesse.
Très bonne résistance à l’écrasement.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NR résistant à l’abrasion, beige, lisse

Armature

plis textiles avec hélice de renforcement en acier

Revêtement

tissu enduit de caoutchouc naturel, blanc, aspect ondulé

Température

-30°C to +70°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

30

±1.5

4.5

±0.75

39

±1.5

0.8

150

0.5

10

0126702

10

35

±1.5

4.5

±0.75

44

±1.5

0.8

175

0.57

10

0123919

10

40

±1.5

4.5

±0.75

49

±1.5

0.8

200

0.63

10

0074118

¤

50

±1.5

4.5

±1.0

59

±2.0

0.8

250

0.79

10

0201844

60

±1.5

4.5

±1.0

69

±2.0

0.8

300

0.9

10

0201845

10

70

±1.5

4.5

±1.0

79

±2.0

0.8

350

1.02

10

0074130

20

80

±1.5

5.5

±1.0

91

±2.0

0.8

400

1.46

10

0201846

100

±1.5

5.5

±1.0

111

±2.0

0.8

500

1.79

10

0201847

105

±1.5

5.5

±1.0

116

±2.0

0.8

525

1.84

10

0070668

20

115

±1.5

5.5

±1.0

126

±2.0

0.8

575

2.0

10

0070553

20

125

±1.5

5.5

±1.0

136

±2.0

0.8

625

2.23

10

0095689

150

±1.5

7.0

±1.0

164

±2.0

0.8

750

3.76

10

0202128

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Nos solutions pour les cimenteries

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)