TRELLVAC Handler MD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC HANDLER MD

Aspiration industrielle de produits vrac

Applications

Tuyau d’aspiration destiné à l’équipement des camions de nettoyage travaillant dans des conditions moyennement sévères.
Extraction de poussières, copeaux, sables, graviers, gravats, déchets divers, pulvérulents, etc.

Avantages

Maniable.
Bon rayon de courbure.
Excellente résistance du tube à l’abrasion.
Recommandé pour des applications qui requièrent une grande liberté de mouvement.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armature

plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

SBR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Température

-30°C to +90°C.

Propriétés électriques

tube non conducteur.

Informations complémentaires

Diamètre extérieur mesuré au sommet de l’onde.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

51

63

±1.5

0.9

300

1.13

12

5501133

36

76

89

±1.5

0.9

350

1.81

12

1776690

102

115

±1.5

0.9

400

2.65

12

1776700

127

141

±1.5

0.9

500

3.46

12

1973590

152

166

±1.5

0.9

600

4.23

12

1776710

178

191

±1.5

0.9

700

4.95

12

2303130

12

204

219

±1.5

0.9

800

6.45

12

1776720

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Nos solutions pour les cimenteries

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)