Applications
Tuyau d’aspiration destiné à l’équipement des camions de nettoyage travaillant dans des conditions sévères.
Avantages
Flexible et léger avec une bonne résistance à l’usure.
Le TRELLVAC Handler HD est un tuyau destiné aux transferts de produits abrasifs lourds sur des applications où la résistance à l’usure est une priorité.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, lisse, noir,
Armature
plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi,
Revêtement
SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, aspect ondulé, noir,
Température
-30 to +90
Propriétés électriques
Non conducteur.
L’hélice peut être connectée aux raccords.
Tresse de masse intégrée.
L’hélice peut être connectée aux raccords.
Tresse de masse intégrée.
Informations complémentaires
Diamètre extérieur mesuré sur le haut de l’ondulation.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Solutions for Cement Industry
Check out our high performance solutions for Cement industry. High wear resistance rubber sheetings, a large range of rubber hoses for pneumatic conveying : Perfomer,Trellvac, Supervrac, the Scirocco II hose : the flexible airslide.