TRELLVAC Extractor HD - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLVAC EXTRACTOR HD

Aspiration industrielle de produits vrac

Applications

Tuyau polyvalent pour aspiration de copeaux, sables, poussières, pulvérulents, etc. dans les industries du bois, les fabriques de meubles, les industries mécaniques et métallurgiques et divers autres secteurs industriels.
Plus particulièrement destiné aux installations fixes.

Avantages

Léger et flexible.
Bon rayon de courbure.
Recommandé pour les utilisations où poids, maniabilité ainsi que bonne résistance du revêtement à l’abrasion et aux agents atmosphériques sont exigés.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

SBR/NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armature

plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

SBR/NR résistant aux intempéries et à l'abrasion, noir, aspect ondulé

Température

-40°C to +90°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs, R<10^6Ω/m.

Informations complémentaires

Diamètre extérieur mesuré sur le haut de l'ondulation.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

38

47

±1.5

0.9

50

0.73

12

0124823

51

60

±1.5

0.9

75

0.96

12

0129711

63

72

±1.5

0.9

100

1.13

12

0124849

76

85

±1.5

0.9

120

1.37

12

0124825

102

111

±1.5

0.9

150

1.85

12

0125779

127

136

±1.5

0.7

175

2.33

12

0124828

152

161

±1.5

0.4

200

2.77

12

0124829

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Nos solutions pour les cimenteries

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)