TRELLVAC Excavator

Trellvac Excavator

Evacuation and material handling hoses

Design

Dessin technique

Applications

Working hose specially designed for suction excavators.

Avantages

Durée de vie très importante grâce au tube en caoutchouc naturel de haute qualité et de très forte épaisseur.
Facilité de remplacement du tuyau grâce au diamètre de 254mm.

Vue d'ensemble

Tube

NR, résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armature

plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

SBR/NR, noir, aspect ondulé

Température

-30°C to +80°C.

Propriétés électriques

tube et revêtement conducteurs pour la version 70ShA.

Raccords et raccordements

Manchettes lisses de longueur 70mm.

Informations complémentaires

Tube de dureté 40ShA : garantit une excellente souplesse du tuyau. Tube de dureté 70ShA : excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure (transport de pierres saillantes). Les tuyaux sont livrés en longueurs droites sur palette spécifique.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/lg) Longueur (m) Type Référence article Stock ou min. de commande (m)

254

±1.5

302

0.9

500

173

6,9

70ShA

5513548

254

±1.5

302

0.9

500

200

7,9

70ShA

5513549

254

±1.5

307

0.9

500

140

5,3

40ShA

5513546

254

±1.5

307

0.9

500

181

6,9

40ShA

5513547

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Solutions pour transferts de fluides

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires