TRELLBLAST S - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

TRELLBLAST S

Sablage et grenaillage

Applications

Nettoyage et grenaillage de pièces en fonte, surfaces métalliques, façades et ouvrages divers.

Avantages

Léger et flexible : manipulations aisées.
Le mélange du tube conducteur augmente la sécurité de l’opérateur en supprimant le risque de cassure du fil de masse (dans le cas d’une construction avec fil de masse).

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR résistant à l’abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +70°C.

Propriétés électriques

tube conducteur, R<2.10^6Ω/m.

Propriétés spéciales

résistance du tube à l’abrasion <70mm3 conformément à la norme ISO 4649.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

13

7.0

±0.5

27

±1

10.0

30

65

0.56

40

5026067

25

7.0

±0.5

39

±1

10.0

30

125

0.86

40

5501322

32

8.0

±0.5

48

±1

10.0

30

160

1.3

40

5501323

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Solutions pour transferts de fluides

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires