SUPERVRAC TAN - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SUPERVRAC TAN

Dépotage vrac camions-citernes / Refoulement

Applications

Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac.  
Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage (ciments, sables, chaux, etc.) ainsi que de céréales, engrais, aliments pour bétail et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, granulés, etc.).

Avantages

Tuyau souple, léger, s’enroulant à plat.
Excellente résistance à l’abrasion.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NR ayant une remarquable résistance à l’abrasion, beige, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

NR résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +70°C.

Propriétés électriques

tube non conducteur avec tresse de masse.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

75

6.0

±1.25

87

±1.5

7.0

21

1.72

20

0070661

120

75

6.0

±1.25

87

±1.5

7.0

21

1.72

40

0125111

120

89

6.0

±1.25

101

±1.5

7.0

21

1.98

20

0060614

89

6.0

±1.25

101

±1.5

7.0

21

1.98

40

0060615

100

6.0

±1.25

112

±1.2

7.0

21

2.24

20

0070664

120

100

6.0

±1.25

112

±1.2

7.0

21

2.24

40

0070665

120

110

6.5

±1.25

123

±1.5

7.0

21

2.5

20

0060617

110

6.5

±1.25

123

±1.5

7.0

21

2.5

40

0060618

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Nos solutions pour les cimenteries

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires