SUPERVRAC AL EC - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

SUPERVRAC AL EC

Dépotage vrac camions-citernes / Refoulement

Applications

Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac pour l’industrie agroalimentaire. Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage : produits alimentaires (sucres, céréales, farines, laits en poudre, aliments pour bétail, etc.) et produits chimiques (PVC, colorants alimentaires, etc.).

Avantages

Tuyau souple, léger, s’enroulant à plat. Excellente résistance à l’abrasion. Tube et revêtement conducteurs augmentant considérablement la durée de vie, en particulier pour des vitesses de transfert élevées. La conductibilité électrique du tube, du revêtement et transversale, permet d’utiliser le tuyau dans toutes les zones ATEX.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NBR de qualité alimentaire résistant à l’abrasion, blanc, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

NBR/PVC résistant aux intempéries et à l’abrasion, vert, aspect grain toile

Température

-30°C to +80°C.

Propriétés électriques

Tube et revêtement conducteurs, R<10^8Ω/m. Conductivité transversale assurée par les mélanges caoutchouc. Tresse de masse intégrée pour une parfaite conductibilité de raccord à raccord.

Normes et homologations

Union européenne : règlement (CE) n°1935/2004. Législation allemande : BfR recommandation XXI cat. 4. Règlement FDA 21 CFR 177.2600. Législation française : brochure 1227, arrêté du 9 novembre 1994.

Informations complémentaires

Ce tuyau a été testé et approuvé par l’INERIS pour une utilisation en zones ATEX.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

75

9.0

±1.25

93

±1.5

7.0

21

2.77

20

5513061

¤

75

9.0

±1.25

93

±1.5

7.0

21

2.77

40

5513062

89

6.0

±1.00

101

±1.5

7.0

21

2.07

20

5513063

89

6.0

±1.00

101

±1.5

7.0

21

2.07

40

5513064

100

9.0

±1.25

118

±1.5

7.0

21

3.58

20

5513065

¤

100

9.0

±1.25

118

±1.5

7.0

21

3.58

40

5513066

110

6.0

±1.25

122

±1.5

7.0

21

2.53

20

5513067

110

6.0

±1.25

122

±1.5

7.0

21

2.53

40

5513068

125

8.5

±1.25

142

±2

7.0

21

3.9

20

5513153

120

125

8.5

±1.25

142

±2

7.0

21

3.9

40

5513154

120

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Industrie Agro-Alimentaire

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Certificat ATEX

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Certificat INERIS

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Certificat Alimentarite

Certificat  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

ATEX Certificate  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

ATEX Certificate  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires