Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
SBR résistant à l’abrasion et aux intempéries, aspect grain toile, noir,
Température
-30 to +70
Propriétés électriques
tube conducteur, R<2.10^6Ω/m.
Propriétés spéciales
résistance du tube à l’abrasion <40mm3 conformément à la norme ISO 4649.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Certificat ATEX

BTP

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3