PULSOR VIB

PULSOR VIB

Epandage et pompage du béton

Applications

Protection des câbles entre le moteur et la tête vibrante des vibreurs à béton.
Utilisé pour contenir le flux d’air dans la partie vibrante.

Avantages

Construction résistante au coquage.
Résistant à l’élongation.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NBR/SBR, noir, lisse, résistant à l’huile

Armature

renforcement textile haute résistance

Revêtement

SBR/CR, noir, aspect grain toile, résistant à l’abrasion, à l'ozone et aux intempéries

Température

-30°C to +80°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

19

6.0

±0.5

31

10.0

40

100

0.62

40

5513544

25

7.0

±0.5

39

10.0

40

125

0.95

40

5513545

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Brochure

Solutions pour transfert de fluides  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires

Un contact, une solution

A travers un réseau commercial dans la plupart des pays du monde et un réseau de distribution international, Trelleborg Fluid Handling Solutions vous propose les meilleurs spécialistes et leurs solutions.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos remarques.
*
*
*
*
*
*