PULSOR GRAVITY

PULSOR GRAVITY

Epandage et pompage du béton

Applications

Tuyau destiné à l’utilisation des bennes à béton.
 Permet l’écoulement du béton de la benne jusqu’au coffrage.

Avantages

Enroulable à plat : transport et stockage facilités.
Léger.
Forte résistance à l’abrasion, aux coupures, aux moisissures et aux agents atmosphériques.
Résistance du tube à l’abrasion <100mm^3.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

SBR, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +90°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

152

4.2

160,4

3.0

10

1.95

40

5513541

203

4.5

212

3.0

10

3.8

40

5513542

254

4.5

263

3.0

10

4.7

40

5513543

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Solutions pour transfert de fluides

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Les Produits complémentaires

Un contact, une solution

A travers un réseau commercial dans la plupart des pays du monde et un réseau de distribution international, Trelleborg Fluid Handling Solutions vous propose les meilleurs spécialistes et leurs solutions.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos remarques.
*
*
*
*
*
*