PROJECTOR 100 - Abrasive hose - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PROJECTOR 100

Projection

Applications

Projection de mortier humide, béton malaxé et autres produits humides.
Utilisé entre la pompe et la buse pour le transport d’enduits, coulis de ciment et béton déjà malaxé.

Avantages

Pression de service élevée.
Léger, souple et maniable.
Tube conducteur, résistant à l’abrasion.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Tube

NR résistant à l’abrasion, noir, lisse

Armature

fils synthétiques

Revêtement

SBR résistant à l’abrasion et aux intempéries, noir, aspect grain toile

Température

-30°C to +70°C.

Propriétés électriques

tube conducteur, R<2.10^6Ω/m.

Propriétés spéciales

résistance du tube à l’abrasion <70mm3 conformément à la norme ISO 4649.

Raccords et raccordements

Longueurs de 13,3m disponibles sur demande. Min. de commande de 3 longueurs ou quantité multiple de 3.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

7.0

+0/-1

39

±1.0

40.0

100

100

0.87

40

0061494

32

8.0

+0/-1

48

±1.0

40.0

100

150

1.24

40

0127153

400

35

6.5

+0/-1

48

±1.0

40.0

100

180

1.06

40

0061496

38

10.0

+0/-1

58

±1.0

40.0

100

180

1.84

40

0127156

200

40

10.0

+0/-1

60

±1.0

40.0

100

200

1.92

40

0127170

200

50

7.5

±0.7

65

±1.5

40.0

100

370

1.64

40

0127179

400

50

9.0

±0.7

68

±1.5

40.0

100

280

2.04

40

0061501

60

10.0

±0.7

80

±1.5

40.0

100

340

2.72

40

0127183

160

65

10.0

±0.7

85

±1.5

40.0

100

380

2.93

40

0061500

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Solutions pour transferts de fluides

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires