PERFORMER AD10P - Abrasion - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

PERFORMER AD10P

Manutention hydraulique et pneumatique de produits abrasifs

Applications

Transport pneumatique par aspiration ou refoulement de produits abrasifs.

Avantages

Excellente résistance à l’abrasion.
Faibles coûts d’installation.
Conductibilité électrique assurée par l’hélice en acier et la tresse de masse.
Amortissement des coups de bélier.
Réduction des pertes de charge.
Amortissement des vibrations et du bruit.
Plusieurs types de raccords possibles.
Excellente résistance aux intempéries.

Design

Dessin technique

Vidéos

Visualisez toutes nos vidéos en ligne

Vue d'ensemble

Tube

NR résistant à l’abrasion, de couleur tan, lisse

Armature

nappes synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi

Revêtement

EPDM résistant aux intempéries, noir, ondulé, aspect grain toile

Température

-30°C to +70°C.

Propriétés électriques

par tresse de masse (l’hélice doit également être en contact avec les raccords).

Raccords et raccordements

Les tuyaux peuvent être équipés de : - 2 brides END-FLEX®, - 1 manchette et 1 bride END-FLEX®, - 2 manchettes forcées ou lisses. Les tuyaux équipés de brides END-FLEX® peuvent travailler conformément aux pressions de service ou dépressions indiquées dans le tableau.

Informations complémentaires

Très faible allongement sous pression de service inférieure à 10bar. Les tuyaux peuvent être fabriqués avec des manchettes droites ou élargies.

Technical Specifications

ID (mm) OD (mm) Épaisseur tuyau (mm) Pression de service (bars) PLNE - Pression Limite de Non Eclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur min. (m) Longueur max. (m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

25

53

±2

5.6

10.0

30

0.9

125

2.08

0.5

20

0

HOCOH038025

¤

32

60

±2

5.6

10.0

30

0.9

160

2.5

0.5

20

0

HOCOH038032

¤

40

73

±2

8.5

10.0

30

0.9

200

3.38

0.5

20

0

HOCOH038040

¤

50

83

±2

8.5

10.0

30

0.9

250

4.02

0.5

20

0

HOCOH038050

¤

65

98

±2

8.5

10.0

30

0.9

325

4.83

0.5

20

0

HOCOH038065

¤

75

108

±2

8.5

10.0

30

0.9

375

5.41

0.5

20

0

HOCOH038075

¤

80

113

±2

8.5

10.0

30

0.9

400

5.67

0.5

20

0

HOCOH038080

¤

100

133

±2

8.5

10.0

30

0.9

500

7.01

0.5

20

0

HOCOH038100

¤

125

158

±2

8.5

10.0

30

0.9

750

8.23

0.5

20

0

HOCOH038125

¤

150

183

±2

8.5

10.0

30

0.9

1050

9.86

0.5

20

0

HOCOH038150

¤

175

208

±2

8.5

10.0

30

0.9

1300

11.32

0.5

10

0

HOCOH038175

¤

200

234,5

±2

8.5

10.0

30

0.9

1600

13.87

0.5

12

0

HOCOH038200

¤

250

285,5

±2

8.5

10.0

30

0.9

2000

17.65

1

12

0

HOCOH038250

¤

300

340,5

±2

8.5

10.0

30

0.9

2500

24.96

1

12

0

HOCOH038300

¤

350

391

±3

8.5

10.0

30

0.9

3000

30.73

1.5

12

0

HOCOH038350

¤

400

441

±3

8.5

10.0

30

0.9

4000

36.2

1.5

12

0

HOCOH038400

¤

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

PERFORMER

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Raccord End-Flex

Raccordement  

Téléchargements (pdf)