KLEGAINE GPU-S - Abrasion - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

KLEGAINE GPU-S

Gaines industrielles / Polyuréthane

Applications

Gaine très robuste.
Idéale pour le transport de matériaux extrêmement abrasifs et coupants tels que limaille, sable, gravier, glace, etc, dans la métallurgie, l’industrie du verre, le traitement des minerais, les ports, les gros aspirateurs industriels.

Avantages

Excellente résistance à l’abrasion et à la perforation.
Hélice en acier cuivré, collée à l’intérieur de la paroi, résistante à l’écrasement, la pression et la dépression.
Tube très lisse favorisant l’écoulement.
Bonne tenue à l’ozone et aux UV.
Résistance à la plupart des huiles, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur.

Design

Dessin technique

Vue d'ensemble

Very thick ester-base polyurethane wall, transparent, smooth inside.

Tube

null

Armature

hélice en acier cuivré, protégée dans les zones d’abrasion

Revêtement

null

Température

-30°C to +100°C.

Propriétés spéciales

Abrasion ISO 4649 : 30mm3. Ne contient ni plastifiant ni halogène.

Raccords et raccordements

Standard : fixation par collier. Option : embout vissable.

Informations complémentaires

Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.

Technical Specifications

ID (mm) Épaisseur paroi (mm) Pression de service (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)

40

1.4

±0.05

2.3

0.70

60

0.56

10

0085553

10

50

1.4

±0.05

1.9

0.60

75

0.67

10

0085555

10

51

1.4

±0.05

1.9

0.60

76.5

0.68

10

5009245

10

60

1.4

±0.05

1.8

0.55

90

0.79

10

0085650

10

65

1.4

±0.05

1.5

0.50

97.5

0.85

10

0085556

10

70

1.4

±0.05

1.5

0.50

105

0.92

10

0085557

10

76

1.4

±0.05

1.2

0.50

114

1.01

10

0085558

10

80

1.4

±0.05

1.2

0.45

120

1.09

10

0085651

10

90

1.4

±0.05

1.1

0.45

135

1.23

10

0085559

10

100

1.4

±0.05

1.1

0.40

150

1.36

10

0085560

10

102

1.4

±0.05

1.1

0.40

153

1.36

10

5009246

10

110

1.4

±0.05

1.0

0.35

165

1.38

10

0085561

10

120

1.4

±0.05

0.9

0.30

180

1.42

10

0085652

10

127

1.4

±0.05

0.8

0.25

195

1.57

10

0085562

10

140

1.4

±0.05

0.7

0.20

210

1.75

10

0085563

10

150

1.4

±0.05

0.7

0.20

225

1.82

10

0085564

10

160

1.4

±0.05

0.6

0.20

240

2.15

10

0085653

10

180

1.4

±0.05

0.5

0.15

270

2.55

10

0085565

10

200

1.4

±0.05

0.5

0.15

300

2.92

10

5009247

10

203

1.4

±0.05

0.5

0.15

304.5

2.97

10

0085566

10

225

1.4

±0.05

0.3

0.10

337.5

3.21

10

0085567

10

250

1.4

±0.05

0.3

0.10

375

3.57

10

5009248

10

254

1.4

±0.05

0.3

0.10

381

3.65

10

0085568

10

300

1.4

±0.05

0.3

0.10

450

4.31

10

0085569

10

¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)

Téléchargements

Fiche Produit

TELECHARGER (PDF)  

Téléchargements

Gaines industrielles

Brochure  

Téléchargements (pdf)

Guide de manipulation

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Guide de stockage

Guide d'utilisation  

Téléchargements (pdf)

Produits complémentaires