Raccords et accessoires - Handle-Tech - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Handle-Tech

Poignées de sécurité

Informations techniques

Temperature - 40°C to + 65°C

Avantages

Amélioration des conditions de travail et  de la sécurité des opérateurs
 Réduit l’exposition des mains aux produits chimiques et/ou toxiques.
Facile à nettoyer (Haute pression ou vapeur).
Ergonomique et léger.

Informations spécifiques

NYLON FIBRE DE VERRE
 Code article  Diamètre extérieur tuyau  Stock

min.

Max.

5105330 3" 3"75 OK
5105331 4" 4"75 OK
5105332 6" 6"75 OK

Téléchargements

Handle-Tech

Product sheet  

Téléchargements (pdf)

Un contact, une solution

A travers un réseau commercial dans la plupart des pays du monde et un réseau de distribution international, Trelleborg Fluid Handling Solutions vous propose les meilleurs spécialistes et leurs solutions.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos remarques.
*
*
*
*
*
*