Manchons Compensateurs - Trelleborg Fluid Handling Solutions - Trelleborg AB

Manchons compensateurs Teguflex®

La gamme TEGUFLEX® est une gamme de manchons compensateurs leaders sur le marché. Elle offre des solutions pour vos réseaux de canalisations : compensation de la dilatation thermique, correction des problèmes d'alignement, absorption des vibrations et réduction du bruit.

Gamme standard

Une vaste gamme de manchons standards moulés (jusqu'à 1000 mm d'épaisseur) et un large éventail de revêtements en caoutchouc répondant aux exigences de nombreuses applications de transferts de fluides.
Une installation aisée alliée à des performances et à une durée de service élevées.

TEGUFLEX® C

TEGUFLEX® C

Longueur d'installation: 100 mm
Dimensions: DN 25 - DN 150
TEGUFLEX® P

TEGUFLEX® P

Longueur d'installation: 130 mm
Dimensions: DN 25 - DN 300
TEGUFLEX® W

TEGUFLEX® W

Longueur d'installation: 150 - 300 mm
Dimensions: DN 25 - DN 1000

Produits et applications

19Produits











12

Gamme personnalisée

Nous vous proposons des manchons compensateurs conçus et fabriqués sur mesure, dotés de brides en caoutchouc à face de joint plane.
Ces produits répondent aux besoins des applications les plus exigeantes en termes de dimensions, de fluide transporté, de températures, de mouvements admissibles, etc.

TEGUFLEX® FFL

TEGUFLEX® FFL

Propriétés des brides :
Modèle standard S235 selon EN 10025 avec couche primaire antirouille. D’autres types de matériaux et de finitions sont disponibles sur demande.
Dimensions des brides :
DN 500 - DN 2600 - EN 1092 PN 6/10
(voir tableau des dimensions des brides pour les détails).
Autres types de brides disponibles sur demande.
TEGUFLEX® FFI

TEGUFLEX® FFI

Propriétés des brides :
Brides en acier peintes.
D’autres types de matériaux et de finitions sont disponibles sur demande.
Dimensions des brides : 
DN 200 - DN 3200
Tous types de brides disponibles sur demande.
TEGUFLEX® FFS

TEGUFLEX® FFS

Du sur-mesure :
Trelleborg peut fournir tous types de manchons sur demande ou sur plan : multi convolutions, sans convolution, coniques, carrés ...

Certificats

Accessoires

Bague de vide inox

Fourreau Téflon®

Protection anti-flamme

Housse anti-projection

Documentation

Un contact, une solution

A travers un réseau commercial dans la plupart des pays du monde et un réseau de distribution international, Trelleborg Fluid Handling Solutions vous propose les meilleurs spécialistes et leurs solutions.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

Utilisez ce formulaire pour nous faire part de vos remarques.
*
*
*
*
*
*