VITON FKM

Viton™ - Feuilles FKM

Ce caoutchouc Fluorocarboné ou FKM est connu sous la marque commerciale VITON™. La feuille Viton™ est hautement appréciée dans les applications industrielles les plus pointues vu qu’elle présente la meilleure résistance aux hydrocarbures, aux acides, aux alcalis et même aux oxydants et qu’elle supporte des températures allant jusqu’à  250ºC sans perdre ses propriétés mécaniques. Il existe divers types de feuille Viton™. Elle pourra être optimisée en fonction de l’usage final. Elle est fortement demandée dans l’industrie lourde, par exemple dans les raffineries, l’industrie pétrolière, les aciéries ou les usines chimiques mais également dans certaines industries aux exigences spécifiques comme l’industrie alimentaire.

Avantages

- Extraordinaire résistance à la température. En continu jusqu’à 250ºC et en intermittence jusqu’à 300ºC.
- Est auto-extinguible.
- Présente une excellente résistance à l’ozone et aux intempéries.
- Résistance chimique ; ce sont les caoutchoucs synthétiques qui résistent le mieux aux hydrocarbures, qu’il s’agisse des hydrocarbures aliphatiques ou des hydrocarbures aromatiques et chlorés.
- Excellente résistance aux acides et alcalis, y compris les oxydants.
- Faible résistance aux esters et aux cétones.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Une large gamme de feuilles résistantes à l'usure et aux chocs

2Produits
V733
  • FKM VitonTM 70 noire
  • Excellente résistance chimique et aux hydrocarbures
  • Excellente résistance à la température (+ 250ºC)
Afficher plus

V735
  • VitonTM vert de qualité alimenatire
  • Conforme au règlement (CE) n ° 1935/2004
  • Excellente résistance à la température (+ 250ºC)
Afficher plus