NR SBR

Feuilles NR SBR

La feuille de caoutchouc naturel NR / SBR possède d'excellentes propriétés mécaniques, ce qui la rend particulièrement indispensable dans les environnements soumis à une forte usure due au frottement ou lorsqu'elle est constamment exposée à un choc ou à un contact direct avec des éléments abrasifs. En conséquence, cette feuille est couramment utilisée dans l'industrie minière et dans les environnements industriels soumis à une forte abrasion où des matériaux garantissant une longue durée de vie et une efficacité optimale sont nécessaires.

Avantages

- Bonnes propriétés mécanique
- Disponible dans une large gamme de duretés de 35º à 80º Sh.A.
- Set de compression faible et résilience élevée..
- Excellentes propriétés dynamiques et élasticité.
- Plage de températures: entre -50ºC et +90ºC
- La feuille SBR est plus résistante au vieillissement et à la température que le caoutchouc naturel, avec de bonnes performances jusqu'à 110ºC.
- Résistance aux produits chimiques bonne résistance aux acides, aux alcalis et aux sels. Son contact avec les huiles et les hydrocarbures est déconseillé.

Propriétés mécaniques et physico-chimiques

Une large gamme de feuilles résistantes à l'usure et aux chocs

8Produits

Afficher 0 produits sur 8

Charger plus